发布您的产品
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND

    ARTO - CHANDELIER 6 GRAND

    The Arto chandelier asserts its sculptural character with a vibrant, graphic presence. Its interlocking shades, combining a mix of vertical black stripes, black braids and black surfaces on a diffusing white fabric, create a visual dynamic that changes according to the angle from which it is viewed. Arto becomes a totemic element, a masterpiece in dialogue with the architectural space. A play of shapes, controlled asymmetries and a resolutely playful spirit transform light into a veritable graphic work of art.

    规格
    • Design: Frédéric Malphettes

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.196 x l.30 x H.200cm / L. 77.2’’ x l. 11.8’’ x H. 78.7’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 x Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    技术规格
    • 唯一参考arto-chandelier-6-grand
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2000
    • 宽度 (mm)1960
    • 深度 (mm)300
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)7
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 吊灯
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他