发布您的产品
CARGO - CHANDELIER 3 BABY
CARGO - CHANDELIER 3 BABY
CARGO - CHANDELIER 3 BABY
CARGO - CHANDELIER 3 BABY

    CARGO - CHANDELIER 3 BABY

    Like a luminous sculpture inspired by ocean liner funnels, the Baby Cargo chandelier enhances your space with elegance and purity. This small, graphic and modern chandelier is ideal for dressing up and decorating your interiors. It comprises three conical shades and two cylinders in diffused white fabric with black edging and trim, and a black lacquered cylinder, as well as a black textile electrical cord. Cargo Chandeliers are available in three shade sizes, to suit different ceiling heights.

    规格
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.45 x l.45 x H.150cm / L.17.7’’ x l.17.7’’ x H.59.0’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 3 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 3 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    技术规格
    • 唯一参考baby-cargo-chandelier-3
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1500
    • 宽度 (mm)450
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)2.1
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 吊灯
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他