发布您的产品
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND

    COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND

    The Grand Couture suspension lamp dresses up any space with panache and refinement: fixed above a dining room table, in a bedroom or in a living room, this luminaire adds personality and chic to your decor. It features an elegant, refined bow-tie-shaped shade in diffused white and black fabrics and a yellow textile electrical cord. Available in three shade sizes and three standard colours.

    规格
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 18 x H. 228 cm / L. 19.7’’ x l. 7.1’’ x H. 89.8’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    技术规格
    • 唯一参考couture-pendant-light-grand
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2280
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)180
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)0.9
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他