发布您的产品
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE

    EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL SQUARE

    A tribute to the world of perfume, this Eau de lumière pendant is a poetic installation. Adjustable in height and width, it creates a sensation of levitating light, and stands out for its noble materials. Composed of two metal shades fitted in series, dressed in light grey fabric on the outside and white on the inside, they are equipped with an integrated LED system that backlights the inside. They are adorned with with white Carrara marble and silver fabric power cords. Available in a version finished with stained grey solid oak and with shades of different shapes and sizes.

    规格
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 70 x l. 9 x H. 270 cm / L. 27.6’’ x l. 3.5’’ x H. 106.3’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 2 X 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 2 X 6 W

    技术规格
    • 唯一参考eau-de-lumiere-pendant-light-2-small-square
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1700
    • 宽度 (mm)700
    • 深度 (mm)90
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料大理石
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)4.4
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他