发布您的产品
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE

    EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE

    A tribute to the world of perfume, the Eau de Lumière Moyen Rectangle table lamp has a highly sculptural shape and a sophisticated, pure design. Placed on a side table or console, this lamp will decorate your home with its noble materials. Its metal shade, covered in black fabric on the outside, houses an integrated LED system that backlights the gold interior finish. In addition to its gold fabric power cord, this lamp has two side inserts in solid oak. Available in three different shapes and sizes, as well as in a version finished in white Carrara marble.

    规格
    • Dimensions:

      L. 40 x l. 14 x H. 28 cm / L. 15.7’’ x l. 5.5’’ x H. 11.0’’
      Textile cord: 2 m / 6.6’
      Materials:
      Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord.

      Tension (V) : 230/120 V 50-60 Hz
      Light source LED : 3000 K – IRC > 80 - Integrated
      Power max : 12 W

    技术规格
    • 唯一参考eau-de-lumiere-table-lamp-moyen-rectangle
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)280
    • 宽度 (mm)400
    • 深度 (mm)140
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料橡木
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)3.7
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 桌子
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他