发布您的产品
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE

    EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE

    A tribute to the world of perfume, the Eau de Lumière wall light is highly sculptural, with a sophisticated, pure design. Installed vertically or horizontally, depending on the aesthetic you're looking for or the distance from the electrical outlet, it will adorn your walls while making a statement with its noble materials. Its metal shade, finished in a light grey fabric on the outside, houses an integrated LED system that backlights the white textile finish on the inside. In addition to its silver fabric power cord, the wall lamp is adorned with two side inserts in stained grey solid oak. Available in two shade shapes and in a version finished with white Carrara marble.

    规格
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 25 x l. 9 x H. 23 cm/ L. 9.8’’ x l. 3.5’’ x H. 9.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

    技术规格
    • 唯一参考eau-de-lumiere-wall-lamp-small-circle
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)230
    • 宽度 (mm)250
    • 深度 (mm)90
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料橡木
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)1.4
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 壁装
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他