发布您的产品
KIMONO - XL FLOOR LAMP
KIMONO - XL FLOOR LAMP
KIMONO - XL FLOOR LAMP
KIMONO - XL FLOOR LAMP

    KIMONO - XL FLOOR LAMP

    Inspired by the traditional Japanese style of clothing, the Grand Kimono Floor Lamp will bring a unique aesthetic to your home with its generous proportions. Hiding and revealing light at the same time, this floor lamp is ideal for providing additional decorative lighting in a corner of your living room, bedroom or office! The lampshade is made up of four conical modules in white cream and
    light brown coloured linen fabric, with black edging, and allows the light to shine through, creating an elegant and harmonious atmosphere. Available in two sizes and four standard lampshade colours.

    规格
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 80 x l. 80 x H. 198 cm / L. 31.5’’ x l. 31.5’’ x H. 77.9”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技术规格
    • 唯一参考kimono-xl-floor-lamp
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-02-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1980
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)800
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)9
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 地板已安装
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他