发布您的产品
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT

    LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT

    Inspired by the faceted shape of the Italian cafetière, Luxiole is a full-bodied collection for those who love naturalness and simplicity. The ingenious ceiling-mounting system and long textile cords mean that several areas of the room can be lit from a single electrical supply. The five lampshades of the Petit Luxiole chandelier, in a nomadic spirit, can be scattered or grouped in clusters. The distance between the shades and the ceiling rose is adjustable, so you can also play with the height of the shades. Suspended by beige textile cords, the fabric shades, light grey with a salmon border on the outside and white on the inside, are complemented by a beech handle. This chandelier is available in three sizes.

    规格
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 220 x l. 60 x H. 135 cm / L. 86.0’’ x l. 23.6’’ x H. 53.1’’ (textile cord : 3 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 5 x Max 6 W LED équiv. 40 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 5 X Max 6 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    技术规格
    • 唯一参考luxiole-chandelier-5-Petit
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1350
    • 宽度 (mm)2200
    • 深度 (mm)600
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料铝
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)3.4
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 吊灯
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他