发布您的产品
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB

    LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB

    These chandeliers are available in the honeycomb or asymmetrical shape. Their octagonal design combined with the beech wood base marks the space with a strong imprint and warmth.

    LuXiole is a natural, simple and strong collection all at once, for those who simply want to see life in the big picture. It seems to come alive and resemble an animal. The shade is inspired by forms and aspects of the Italian coffee maker, but overturned like a bell, to give it all its lightness. Made in France, of the highest quality finished in beech, cast aluminium with colorful textile cords and shades.

    规格
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 145 x l. 106 x H. 300 cm / L. 57.1’’ x l. 41.7’’ x H. 118.1’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    技术规格
    • 唯一参考luxiole-chandelier-6-honeycomb
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-11-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)3000
    • 宽度 (mm)1450
    • 深度 (mm)1060
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料铝
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)8
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 吊灯
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他