发布您的产品
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED

    MOON - CHANDELIER 5 MIXED

    A combination of three sizes of lampshade, these different chandeliers are designed to dress up your high ceilings, bringing a sense of well-being. The height and diameter of the chandeliers can be adjusted to suit the size of the room. For any adaptations, please consult our team in advance of your project.

    规格
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 115 x H. 160cm / Ø45.3 x H. 63.0”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : 5 x E27
      Bulb : 3 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included


    技术规格
    • 唯一参考moon-chandelier-5-mixed
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-28
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1600
    • 宽度 (mm)1150
    • 深度 (mm)1150
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)10.5
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 吊灯

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他