发布您的产品
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3

    MOZAIK - CHANDELIER 4X3

    Mozaik is an architectural collection, its geometric design inspired by mosaics, its slender, hexagonal fabric shades falling like a meteor shower, multiplying the points of light. The 4x3 Mozaik chandelier sculpts the space, adding a strong graphic touch with its textile cords forming diamonds. This highly decorative ambient light is ideal for adorning your living room, entrance hall, stairwell or any room in your home. Made up of 4 panels of 3 modules arranged in a square, like a prism, this contemporary chandelier with its remarkable design provides subdued light, backlighting the interior colour of the shades. Supplied with 12 x 3.5 W GU4 LED bulbs. Mozaik chandeliers are available in several models and five standard colours, with the height to suit your space.

    规格
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 53 x l. 53 x H. 225 cm / L. 20.9” x l. 20.9” x H. 88.6”
      Materials : 
      Fabric, brushed brass, lacquered aluminium, fiber glass, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 12 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 12 x Max 3,5W - Included


    技术规格
    • 唯一参考mozaik-chandelier-4x3
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-04-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2250
    • 宽度 (mm)530
    • 深度 (mm)530
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料黄铜
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)9
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 吊灯
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他