发布您的产品
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND

    NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND

    A true light scenography, the Nénuphar pendant adds a fascinating touch to ceilings by playing the role of a sculpture, an acoustic ceiling and a luminaire all in one. The generously proportioned Trio Grand Nénuphar ceiling lamp, comprising two Grand shades plus one Petit, is ideal for decorating large ceilings. The 360° adjustable lampshades leave plenty of scope for creativity when it comes to decorating your interiors. Its adjustable cables allow you to set the height of the luminaire to suit the space perfectly. Fitted with three discreet LED light sources that provide indirect backlighting, its geometric, rounded fabric shades, black on the outside and white on the inside, add an architectural, vibrant touch to your interior design.

    规格
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      2 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 1 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      2 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 1 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    技术规格
    • 唯一参考nenuphar-pendant-light-trio-grand
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-06-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2500
    • 宽度 (mm)3000
    • 深度 (mm)1500
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)9.9
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他