发布您的产品
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY

    NENUPHAR - WALL LAMP BABY

    A true light scenography, the Nénuphar wall lamp is a fascinating way of dressing up walls, playing the role of a sculpture, an acoustic wall and a luminaire all in one. The Petit Nénuphar wall light is ideal for decorating large wall spaces. The 360° orientable wall light leaves plenty of scope for creativity when it comes to decorating your interiors. Fitted with a discreet LED light source that provides indirect backlighting, its geometric, rounded lampshade in black fabric on the outside and white on the inside adds an architectural, vibrant touch to your interior design.

    规格
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 45 x l. 30 x H. 14,5 cm / L. 17.7” x l. 11.8” x H. 5.7”

      Materials : Tissus, acier laqué


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

    技术规格
    • 唯一参考nenuphar-wall-lamp-baby
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-06-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)300
    • 宽度 (mm)450
    • 深度 (mm)145
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)0.5
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 壁装
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他