发布您的产品
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT

    NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT

    The decentered Petit Nuage pendant lamp seems to float in the air thanks to its nomadic, poetic spirit. Practical, it allows you to move the lamp away from the electrical outlet. Suspended from a steel cable, the height of the shade is adjustable to suit the dimensions of your home. The shade is made from satin fabric on the outside and gold on the inside, and is powered by a decorative gold textile cord mounted on a white lacquered triangular ceiling rose. Its lighting provides a special glow, giving structure to the space. The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability.

    规格
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Total dimensions : adjustable

      Shade dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技术规格
    • 唯一参考nuage-small-decentred-pendant-light
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-04-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1150
    • 宽度 (mm)240
    • 深度 (mm)350
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)0.7
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他