发布您的产品
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
REEF - CHANDELIER 3 SMALL

    REEF - CHANDELIER 3 SMALL

    The chandelier 3 Petit Reef diffuses a soft, harmonious light. Its contemporary, sculptural design, with shades at different heights, adds originality and graphic elegance to any space. Adjustable in diameter and height, this chandelier is ideal for an entrance hall, dining room or living room. It comprises three small lampshades in diffusing white fabric, with a black band and circular side panels, suspended from a circular black-lacquered steel ceiling rose by black textile cords.
    Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal,
    half-plant.

    规格
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 57 x H. 130 cm / Ø 22.4” x H. 51.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 3x Max 15 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 3x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    技术规格
    • 唯一参考reef-chandelier-3-small
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-02-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1300
    • 宽度 (mm)570
    • 深度 (mm)570
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)3
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 吊灯

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他