发布您的产品
REEF - CHANDELIER 9 MIXED
REEF - CHANDELIER 9 MIXED
REEF - CHANDELIER 9 MIXED
REEF - CHANDELIER 9 MIXED

    REEF - CHANDELIER 9 MIXED

    The chandelier 9 mixed Reef diffuses a soft, harmonious light. Its contemporary, sculptural design, with lampshades at different heights, adds originality and graphic elegance to any space. Adjustable in diameter and height, this chandelier is ideal for dressing up your high ceilings with style. Composed of 9 lampshades, in three combined sizes, in diffusing white fabric, with a black band and circular side panels, suspended from a circular black lacquered steel ceiling rose by black textile cords. Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal, half-plant.

    规格
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 180 x H. 290 cm / Ø 70.9” x H. 114.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 6x E27- 3x E14
      Bulb : 6x Max 25 W équiv. 150 W - 3x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80, 70, 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 6 x E26 - 3 x E12
      Bulb : 6 x Max 25 W équiv. 150 W - 3 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”, 2.7”, 2.2”

    技术规格
    • 唯一参考reef-chandelier-9-mixed
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-11-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2900
    • 宽度 (mm)1800
    • 深度 (mm)1800
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)17
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 吊灯
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他