发布您的产品
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING

    RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING

    A true sculpture, Résonance suspension suggests a delicate interplay between light and acoustics to transform spaces with optimism.

    The light loop, elegant and ethereal, is entirely covered with a ribbon of taffeta meticulously wrapped by hand, creating a pleated fabric effect. The ribbon subtly fans out around the ring, filtering the light and diffusing it into a warm, almost celestial halo.

    规格
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.49 x l.49 x H. 91cm / L. 19.3’’ x l. 19.3’’ x H. 35.8’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, aluminum, PMMA, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

    技术规格
    • 唯一参考resonance-acoustic-pendant-light-1-ring
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)910
    • 宽度 (mm)490
    • 深度 (mm)490
    相关
    • 主材料PET
    • 次要材料纺织品
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)3.1
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他