发布您的产品
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP
SHIELD - MEDIUM WALL LAMP

    SHIELD - MEDIUM WALL LAMP

    With its compact size, the wall lamp Moyen Shield is ideal for dressing up headboards or adorning the walls of a living room or hallway. It diffuses beautiful indirect light in an original way, forming a halo of light around the lampshade to illuminate a surface. The practical electrical outlet is offset from the shade, so it can be installed vertically or horizontally.
    The wall lamp consists of a medium-sized lampshade in diffused white fabric with black borders, a black textile cord, a finishing cone and a round wall bracket in black lacquered steel.
    The Shield collection is inspired by the shape of the Zulu African shield, and represents a symbol, protection and a highly graphic
    ornament.

    规格
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 26 x l. 21 x H. 60 cm / L. 10.2” x l. 8.3” x H. 23.6”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 100 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.9”

    技术规格
    • 唯一参考shield-medium-wall-lamp
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-02-27
    • 版本号1
    • 高度 (mm)600
    • 宽度 (mm)260
    • 深度 (mm)220
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)0.5
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 壁装
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他