发布您的产品
TOWER - BABY PENDANT LIGHT
TOWER - BABY PENDANT LIGHT
TOWER - BABY PENDANT LIGHT

    TOWER - BABY PENDANT LIGHT

    The Tower collection refers to the art deco New York skyscrapers of the 60s with its vertical design. On its own, the Grand Tower pendant can become the centrepiece of a space, or illuminate a narrow space by adding an elegant, sculptural character. Pendant lights can be grouped together to create graphic architectural compositions that add rhythm to spaces. Composed of a central cylindrical lampshade on which smaller lampshades of different shapes and sizes are stacked, in diffused white fabric edged with black borders. Each floor is intersected by luminous embrasures, like illuminated windows.

    规格
    • Design: Frédéric Malphettes

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø25 x H.236cm / L. 9.8” x l. 9.8” x H. 92.9”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    技术规格
    • 唯一参考tower-baby-pendant-light
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-05-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2360
    • 宽度 (mm)250
    • 深度 (mm)250
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)0.6
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他