发布您的产品
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP

    TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP

    The Twiggy built-in table lamp reinvents the balance between material and structure, offering a presence that is as sculptural as it is functional. The copper-tone metallic fabric lampshade seems to float inside the rounded copper textured painted steel frame, creating an illusion of lightness and movement. Each angle of view reveals a new perspective, transforming the light into a subtle, modern work of art.

    This lamp can be fixed to the countertop of a console, bedside table or any other piece of furniture, and is ideal for providing additional decorative lighting, particularly in the hotel and restaurant trade!

    规格
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.12,5 x l.12 x H. 68cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 26.8”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.8’’

    技术规格
    • 唯一参考twiggy-built-in-table-lamp
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)68
    • 宽度 (mm)125
    • 深度 (mm)12
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)0.9
    分类
    • BIMobject 类别照明 - Surface Mounted
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    克罗地亚
    澳大利亚
    美国
    冰岛
    卢森堡
    圣马力诺
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    挪威
    摩纳哥
    斯洛文尼亚
    斯瓦尔巴特群岛
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    泽西岛
    爱尔兰
    瑞典
    瑞士
    直布罗陀
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马恩岛
    马耳他