发布您的产品
DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
    DÖRKEN

    DELTA-SCHAUM-BAND SB 60

    Nail sealing strip
    规格
    • Material: Made of VPE foam, single-faced. Apply to sheet surfaces or counterbattens. Workingtemperature: from -5°C Effective range: -40°C to +80°C
    技术规格
    • 唯一参考mat_delta-schaum-band_sb_60
    • 产品系列Piched roof
    • 产品组合adhesive
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2018-02-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)30000
    • 宽度 (mm)60
    • 深度 (mm)3
    相关
    • 主材料密封胶
    • 次要材料PE/PP
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 建筑材料
    • IFC 分类材料
    • UNSPSC 名称Foam insulation
    • UNSPSC 代码30141503
    • OmniClass 编号23-19 25 13 17
    • OmniClass 标题Foam Sealants