发布您的产品
DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

4.6 星(最高 5 星)4.6(7 评价)
A wall mounted standard toilet roll holder, with U-shape hinged bar.
规格
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
技术规格
  • 唯一参考DP2104
  • 产品系列Toilet Roll Holder
  • 产品组Single Roll Holder
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-05-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)110
  • 宽度 (mm)135
  • 深度 (mm)66
相关
  • 主材料
  • 次要材料不锈钢
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 说明Toilet roll holders