发布您的产品
ADA rectangular folding seat - G25JDS22

ADA rectangular folding seat - G25JDS22

3.7 星(最高 5 星)3.7(6 评价)

Rectangular folding HPL shower seat. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDS22

规格
  • 450LB load capacity  

    ADA 

    Antimicrobial frame

    Additional frame and flange colors available  Install hardware included for wood stud 

    Tension hinge prevents seat dropping 

    Rust proof  

    Lifetime warranty - G25JDS22

技术规格
  • 唯一参考G25JDS22
  • 产品系列Safe bathroom
  • 产品组Seats and stools
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-06-24
  • 版本号1
  • 高度 (inch)9
  • 宽度 (inch)34
  • 深度 (inch)15
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料层压板
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)24
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories

发售地区

北美 南美洲