发布您的产品
DucoFlex Connection piece 45° D160/D160 (M/M)
DUCO

DucoFlex Connection piece 45° D160/D160 (M/M)

The connection piece 45° with joint D160 - D160 is used to make a quick and good connection in a 45° bend between ducts (extract or supply) with an inner diameter 160 mm and to a DucoBox with a connection D 160.

技术规格
  • 唯一参考ducoflex-connection-piece-45-d160-d160-m-m
  • 产品系列Mechanical Ventilation
  • 产品组合Accessories
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2025-07-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)169
  • 宽度 (mm)200
  • 深度 (mm)200
相关
  • 主材料聚丙烯
  • 次要材料Elastomer
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
  • 净重 (Kg)0.22
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 管路
  • ETIM 代码EC010121
  • ETIM 名称Bend round air duct

发售地区

欧洲
比利时
英国
荷兰