发布您的产品
戴森 Airblade™ 9kJ 干手器
戴森 Airblade™ 9kJ 干手器
戴森 Airblade™ 9kJ 干手器
戴森 Airblade™ 9kJ 干手器
戴森 Airblade™ 9kJ 干手器
戴森 Airblade™ 9kJ 干手器
戴森 Airblade™ 9kJ 干手器
戴森 Airblade™ 9kJ 干手器
戴森 Airblade™ 9kJ 干手器
戴森 Airblade™ 9kJ 干手器
    Dyson

    戴森 Airblade™ 9kJ 干手器

    戴森 Airblade™ 9kJ 干手器,快速、

    节能并配有HEPA高效过滤装置的

    干手器

    • 10-12 秒 干手时间

    • 配备HEPA高效过滤装置的卫生性能

    • 比起一次性擦手纸节省成本高达97%²

    • 5年零部件保修服务³

    • 两种模式切换:强劲模式、节能模式

    规格
    • 快速、节能并配有HEPA高效过滤装置的干手器 • 干手时间: 10-12 秒 • 噪音等级: 77分贝 (节能模式) • 马达参数: 900瓦 (强劲模式), 650瓦 (节能模式) • 尺寸: 高 500 x 宽 100 x 深 450 毫米
    技术规格
    • 唯一参考hand-dryers-airblade-9kj
    • 产品系列Hand dryers
    • 产品组合Airblade
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-07-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)500
    • 宽度 (mm)450
    • 深度 (mm)100
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区英国
    • 制造国家/地区马来西亚
    • 净重 (Kg)4.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 烘手器和吹风机
    • IFC 分类电器
    • ETIM 代码EC001212
    • ETIM 名称Hand dryer
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 说明Hand driers