发布您的产品
戴森 Airblade™ Wash + Dry Short 干手器
戴森 Airblade™ Wash + Dry Short 干手器
戴森 Airblade™ Wash + Dry Short 干手器
戴森 Airblade™ Wash + Dry Short 干手器
戴森 Airblade™ Wash + Dry Short 干手器
戴森 Airblade™ Wash + Dry Short 干手器
    Dyson

    戴森 Airblade™ Wash + Dry Short 干手器

    无接触、无废弃物洗手、干手,在洗手池内一步到位。Dyson Airblade™ Wash + Dry 干手器自动切换出水和干手,无需碰触。

    干手器技术干净的气流将以 549 公里/小时的速度穿过 0.55 毫米宽的窄气道,快速、卫生地刮除双手水分。

    采用 Dyson Airblade™ 技术,通过高速气流刮除手上水分。14 秒即可干手,没有耗能的加热装置

    戴森第四代数码马达,用 549 公里/小时的高速气流吹干双手戴森第四代数码马达每分钟转速高达 81,000 次,继而每秒可吸入 21 升空气进入机器。

    经 HEPA 高效过滤装置过滤的空气HEPA高效滤网装置有助捕获 99.95% 小至 0.1 微米的颗粒物3,且该滤网可以捕获细菌

    卫生的洗手间水龙头里的 Airblade™ 干手技术,无需移步至单独的干手区,从而减少滴落在地板上的水滴。使用戴森 Airblade™ Wash+Dry 干手器,为洗手间隔间和其他设备留出空间。

    仅需 14 秒干手1Dyson Airblade™ Wash+Dry干手器可以在 14 秒内将手吹干。从而减少用户在洗手间停留的时间,轻松应对高峰时间。

    运行成本低,且环境友好与一次性擦手纸相比,可减少碳排放高达 79%4,节省成本高达 94%5 ,创造更好的洗手空间和外部环境。

    HACCP 认证食品安全管理体系认证,根据 HACCP 国际制定的安装和运作条件标准

    低碳标志Dyson 所有干手器均获得碳信托认证

    中国水效标识Dyson Airblade Wash+Dry 干手器所有型号均获得 1 级中国水效标识。

    Dyson Airblade™ Wash+Dry 短颈式水龙头里的 Airblade™ 干手技术
    尺寸: 高 159 x 长 286 x 宽 303 毫米

    Dyson Airblade™ Wash+Dry 壁挂式水龙头里的 Airblade™ 干手技术
    尺寸: 长 312 x 宽 303 毫米

    Dyson Airblade™ Wash+Dry 长颈式水龙头里的 Airblade™ 干手技术
    尺寸: 高 309 x 长 286 x 宽 303 毫米

    规格
    • 在洗手池内洗手干手的 Airblade™干手技术• 干手时间: 14 秒2
      • 噪音等级: 80分贝 (壁挂式)
      • 马达参数: 1000瓦
      • 尺寸: 长 312 x 宽 303 毫米 (壁挂式)

    技术规格
    • 唯一参考hand-dryers-airblade-wd04
    • 产品系列Hand dryers
    • 产品组合Airblade
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-07-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)159
    • 宽度 (mm)303
    • 深度 (mm)286
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区英国
    • 制造国家/地区马来西亚
    • 净重 (Kg)4.25
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 烘手器和吹风机