发布您的产品
EAE Lighting - ART SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - ART SURFACE MOUNTED

ART is an economical recessed mounted luminaire with a modern and stylish design with its aesthetically pleasing square-shaped case. It is robust and durable thanks to its aluminum body. ART, which can be offered with different color temperature options, provides lighting at the desired intensity thanks to its dimmable feature.
规格
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Recessed Mounted

技术规格
  • 唯一参考art_surface_mounted
  • 产品系列EAE Lighting
  • 产品组Downlight / Spotlight
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-11-26
  • 版本号1
相关
  • 主材料铝
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
分类
  • BIMobject 类别照明 - Surface Mounted
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码EF_70_80
  • Uniclass 2015 说明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures

发售地区

亚洲 欧洲 南美洲 大洋洲 北美 非洲
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
大韓
捷克共和国
孟加拉国
摩尔多瓦
巴基斯坦
斯洛伐克
巴林
斯洛文尼亚
新加坡
比利时
日本
法国
柬埔寨
波兰
格鲁吉亚
波斯尼亚 黑塞哥维那
沙特阿拉伯
爱尔兰
泰国
爱沙尼亚
科威特
瑞典
约旦
瑞士
菲律宾
白俄罗斯
蒙古
立陶宛
越南
罗马尼亚
阿塞拜疆
芬兰
阿富汗
英国
阿拉伯联合酋长国
荷兰
阿曼
葡萄牙
马来西亚
西班牙
黎巴嫩
阿尔巴尼亚
黑山