发布您的产品
EAE Lighting -- GALIS MINI
EAE Lighting -- GALIS MINI
    EAE Group
    已存档

    EAE Lighting -- GALIS MINI


    规格
    • Housing               :              Aluminium extrusion housing

      Diffuser               :              Tempered transparent glass / Sanded glass

      Light Source       :              Mid Power LED

      Power   :              10 W / 20 W  / 29 W / 36 W

      Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

      CRI         :              >80

      IP           :              IP66

      Installation         :              Surface mounted

    技术规格
    • 唯一参考galis_mini
    • 产品系列EAE Lighting
    • 产品组Linear Etanj
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-09-02
    • 版本号1
    相关
    • 主材料Extruded Aluminum
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
    • IFC 分类灯具
    • UNSPSC 名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 代码391115
    • Uniclass 2015 代码EF_70_80
    • Uniclass 2015 说明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 代码26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Lighting
    • OmniClass 编号23-35 47 11
    • OmniClass 标题Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II 代码D5020
    • CSI UniFormat II 标题Lighting & Branch Wiring