发布您的产品
EAE Lighting - HBC ZONE I
EAE Group

EAE Lighting - HBC ZONE I

HBC Ex-Proof Zone 1 is a high-efficiency LED luminaire designed for industrial areas with gas and dust explosion risks.
规格
  • Housing: Aluminium Injection

    Diffuser: -

    Optic Angles: 110°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 70 W / 107 W / 130 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K

技术规格
  • 唯一参考hbc_zone_i
  • 产品系列EAE Lighting
  • 产品组合Exproof Lighting
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-11-26
  • 版本号1
相关
  • 主材料铝
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
分类
  • BIMobject 类别照明 - 照明
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码EF_70_80
  • Uniclass 2015 说明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures

发售地区

亚洲 欧洲 南美洲 大洋洲 北美 非洲