发布您的产品
EAE Lighting - LORINA
EAE Lighting - LORINA
    EAE Group

    EAE Lighting - LORINA

    Lorina NG delivers exceptional lighting comfort in offices, classrooms, and general indoor areas thanks to its ultra-low glare value (UGR<16). Its recessed mounting design integrates smoothly into ceilings, offering a clean and modern look. Available in various wattages and color temperatures, it supports flexible lighting planning while maintaining both efficiency and visual wellbeing.
    规格
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Lens

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 28 W / 41 W / 54 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      UGR factor: UGR <16

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Recessed mounted

    技术规格
    • 唯一参考lorina
    • 产品系列EAE Lighting
    • 产品组Recessed Mounted
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-09-03
    • 版本号1
    相关
    • 主材料钣金
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
    • IFC 分类灯具
    • UNSPSC 名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 代码391115
    • Uniclass 2015 代码EF_70_80
    • Uniclass 2015 说明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 代码26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Lighting
    • OmniClass 编号23-35 47 11
    • OmniClass 标题Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II 代码D5020
    • CSI UniFormat II 标题Lighting & Branch Wiring

    发售地区

    亚洲 欧洲 南美洲 大洋洲 北美 非洲
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
    大韓
    捷克共和国
    孟加拉国
    摩尔多瓦
    巴基斯坦
    斯洛伐克
    巴林
    斯洛文尼亚
    新加坡
    比利时
    日本
    法国
    柬埔寨
    波兰
    格鲁吉亚
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    沙特阿拉伯
    爱尔兰
    泰国
    爱沙尼亚
    科威特
    瑞典
    约旦
    瑞士
    菲律宾
    白俄罗斯
    蒙古
    立陶宛
    越南
    罗马尼亚
    阿塞拜疆
    芬兰
    阿富汗
    英国
    阿拉伯联合酋长国
    荷兰
    阿曼
    葡萄牙
    马来西亚
    西班牙
    黎巴嫩
    阿尔巴尼亚
    黑山