发布您的产品
EAE Lighting - REVOLEDX NG 5050
EAE Group

EAE Lighting - REVOLEDX NG 5050

REVOLED-X NG 50*50, the new member of the REVOLED-X family, has been carefully developed to meet the lighting needs of harsh industrial environments. While attracting attention with its aesthetic design, its affordable cost offers a budget-friendly solution. In addition to offering a unique lighting experience with its wide lumen package, it provides a high level of resistance against dust, moisture and various environmental factors thanks to its IP65 protection class and IK07-08 impact resistance. By utilizing the advantages of LED technology, it provides significant savings in energy efficiency and guarantees long-lasting use.
规格
  • Housing: Aluminium Extrusion

    Diffuser: Tempered glass with security film

    Optic Angles: 60° - 90°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 68 W / 90 W / 139 W / 153 W / 190 W / 240 W / 268 W / 285 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006

    Installation: Surface-Mounted

技术规格
  • 唯一参考revoledx_ng_5050
  • 产品系列EAE Lighting
  • 产品组High Bay - Low Bay
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-11-26
  • 版本号1
相关
  • 主材料Extruded Aluminum
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
分类
  • BIMobject 类别照明 - Surface Mounted
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码EF_70_80
  • Uniclass 2015 说明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures

发售地区

亚洲 欧洲 南美洲 大洋洲 北美 非洲
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
大韓
捷克共和国
孟加拉国
摩尔多瓦
巴基斯坦
斯洛伐克
巴林
斯洛文尼亚
新加坡
比利时
日本
法国
柬埔寨
波兰
格鲁吉亚
波斯尼亚 黑塞哥维那
沙特阿拉伯
爱尔兰
泰国
爱沙尼亚
科威特
瑞典
约旦
瑞士
菲律宾
白俄罗斯
蒙古
立陶宛
越南
罗马尼亚
阿塞拜疆
芬兰
阿富汗
英国
阿拉伯联合酋长国
荷兰
阿曼
葡萄牙
马来西亚
西班牙
黎巴嫩
阿尔巴尼亚
黑山