发布您的产品
Minimal U-Trap for Basin / Sink
Minimal U-Trap for Basin / Sink

    Minimal U-Trap for Basin / Sink

    4.8 星(最高 5 星)4.8(6 评价)
    E.C.A. Minimal U-Trap for Basin / Sink
    规格
    • • Chrome • Connection: G 1 1/4"
    技术规格
    • 唯一参考102119026EX
    • 产品系列E.C.A. Wastes & Traps
    • 产品组Wastes & Traps
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-02-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)340
    • 宽度 (mm)68
    • 深度 (mm)109
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)1.15
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_60_45_90
    • Uniclass 2015 说明Wastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass 编号23-21 23 27
    • OmniClass 标题Residential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures