发布您的产品
Nita Tall Basin Mixer
Nita Tall Basin Mixer

    Nita Tall Basin Mixer

    E.C.A. Nita Tall Basin Mixer
    规格
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 7 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
    技术规格
    • 唯一参考102188035EX
    • 产品系列E.C.A. Nita
    • 产品组Basin Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-02-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)269
    • 宽度 (mm)50
    • 深度 (mm)216
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)1.95
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures