发布您的产品
Tiera Shower Mixer
Tiera Shower Mixer

    Tiera Shower Mixer

    E.C.A. Tiera Shower Mixer
    规格
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Flow rate: 12,4 l/min • Ceramic cartridge • Non-return valve • With silencer
    技术规格
    • 唯一参考102154024EX
    • 产品系列E.C.A. Tiera
    • 产品组Shower Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-02-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)108
    • 宽度 (mm)220
    • 深度 (mm)152
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)1.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 说明Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText