发布您的产品
4life Wall Hung WC Pan  EasyWash® FL10

4life Wall Hung WC Pan EasyWash® FL10

SEREL 4life Wall Hung WC Pan EasyWash® FL10 (53cm)
规格
  • •SEREL® EasyWash® 

    •SEREL Hygiene+ 

    •Full functionality with 4,5 liters of water 

    • %25 Water Saving 

    • Design Awards 

    2015- IF Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2014 - A' Design Award 

    • Built-in clean water inlet • 53 x 36 cm

技术规格
  • 唯一参考FL10
  • 产品系列SEREL 4life
  • 产品组Wall Hung WC
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-10-20
  • 版本号1
  • 高度 (mm)350
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)530
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料玻化瓷
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
  • 净重 (Kg)24.8
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 说明WC pans
  • CSI MasterFormat 2014 代码01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Facilities
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码D2030
  • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste