发布您的产品
Rita Wall Hung WC Pan RT10

Rita Wall Hung WC Pan RT10

SEREL Rita Wall Hung WC Pan RT10 (52 cm)
规格
  • •SEREL Hygiene+

    • %25 Water Saving

     •Built-in Clean Water İnlet 

    • 52x35,5cm

技术规格
  • 唯一参考RT10
  • 产品系列SEREL Rita
  • 产品组Wall Hung WC
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-10-20
  • 版本号1
  • 高度 (mm)400
  • 宽度 (mm)355
  • 深度 (mm)520
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料玻化瓷
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
  • 净重 (Kg)24.28
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 说明WC pans
  • CSI MasterFormat 2014 代码01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Facilities
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码D2030
  • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste