发布您的产品
Rita Countertop Slim Washbasin RT30

Rita Countertop Slim Washbasin RT30

SEREL Rita Countertop Slim Washbasin RT30 (60 cm)
规格
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 60x40cm

技术规格
  • 唯一参考RT30
  • 产品系列SEREL Rita
  • 产品组Countertop Washbasin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-10-20
  • 版本号1
  • 高度 (mm)152
  • 宽度 (mm)590
  • 深度 (mm)440
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料Fireclay
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
  • 净重 (Kg)12.71
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC 代码30181504
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 标题Eye/Face Wash Equipment
  • OmniClass 编号23-19 31 17 11
  • OmniClass 标题Bathroom Units
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText