发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
edgewoodgroup/products/7e37c048-d49d-439c-9951-00382863cc77
主页
类别
地板
Tiles
Graphic-Unique Carpet Tile
在以下地区不可用: 美国
Edgewood Group
关注
Graphic-Unique Carpet Tile
A versatile carpet tile collection featuring distinctive graphic textures that add visual interest and flexibility to interior designs. Its durable loop-pile construction makes it ideal for creating stylish, high-performance commercial environments.
下载
规格
规格
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% PA SDN
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 986
Pile Density
0.131 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
720 gr/m² ± 15%
ISO 8543
Total Weight
4525 gr/m² −7.5% / +10%
ISO 8543
Pile Height
3 mm
ISO 1765
Total Height
6 mm
ISO 1765
Number of Knots
240,881/m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
Sound Absorption
125 Hz: 0.00250 Hz: 0.00500 Hz: 0.051000 Hz: 0.152000 Hz: 0.254000 Hz: 0.20
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.15 αW
ISO 11654
Sound Insulation
Approx. 28 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
Approx. 0.07 m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
技术规格
技术规格
唯一参考
graphic-unique
产品系列
Carpet Tiles
产品组合
Graphic Unique
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-09-10
版本号
1
高度 (inch)
0.24
宽度 (inch)
19.69
深度 (inch)
19.69
链接
链接
产品网址
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-unique
相关
相关
设计国家/地区
荷兰
制造国家/地区
荷兰
净重 (Lbs)
2.5
分类
分类
BIMobject 类别
地板 - Tiles
IFC 分类
Floor
Uniclass 2015 代码
EF_30_20
Uniclass 2015 说明
Floors
CSI MasterFormat 2014 代码
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Flooring
OmniClass 编号
23-15 17 00
OmniClass 标题
Floor Coverings
发售地区
北美
加拿大
类似产品
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
下载
Crossville
Access Point
下载
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
下载
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
下载
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
下载
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
下载