发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
elesi_luce/products/8c43ed64-4c84-4530-95e4-f67a74659fc4
主页
类别
照明
垂饰
Quid_02820
可用位置 美国
Elesi Luce
关注
已存档
Quid_02820
Table lamp with built-in LED, 15W - 1640 Lumen. Dimmable driver included in the structure. Direct and reflected light. Structure available in different colours: white, black, gold foil, silver foil. Other structure colours are possible on request.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
技术规格
技术规格
唯一参考
quid-02820
产品系列
Indoor lighting
产品组
Quid table lamp
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-07-17
版本号
1
高度 (mm)
690
宽度 (mm)
280
深度 (mm)
280
链接
链接
产品网址
http://www.elesiluce.it/en/products
相关
相关
主材料
铝
次要材料
亚克力
设计国家/地区
意大利
制造国家/地区
意大利
分类
分类
BIMobject 类别
照明 - 垂饰
IFC 分类
灯具
UNSPSC 名称
Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC 代码
3911
Uniclass 2015 代码
Ss_70_80
Uniclass 2015 说明
Lighting systems
CSI MasterFormat 2014 代码
26 50 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Lighting
OmniClass 编号
23-35 47 11
OmniClass 标题
Lighting Fixtures
类似产品
Marset Iluminacion
Ambrosia Pro
下载
Alcon Lighting
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
下载
Marset Iluminacion
Ringo
下载
Intra lighting
Wave S
4.0
(
31
)
下载
Cooper Lighting Solutions
Shaper Sense Drum Trio
下载
ZERO
Lens - Pendant fixture
4.5
(
59
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多