发布您的产品
Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

4.5 星(最高 5 星)4.5(60 评价)
Pendant fixture
规格
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
技术规格
  • 唯一参考Lens_pendant_large
  • 产品系列Lens
  • 产品组Pendant
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2019-11-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)295
  • 宽度 (mm)450
  • 深度 (mm)450
相关
  • 主材料
  • 次要材料亚克力
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)2.1
分类
  • BIMobject 类别照明 - 垂饰
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 说明Suspended luminaires

发售地区

欧洲 亚洲 大洋洲 北美