发布您的产品
Atrivm outdoor square dining table 150x150x74
Atrivm outdoor square dining table 150x150x74
    expormim

    Atrivm outdoor square dining table 150x150x74

    4.5 星(最高 5 星)4.5(13 评价)

    Square dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick.

    联系 expormim

    规格
      • C240 C: 150x150x74

             TOP: HPL top 13 mm/0.51"


          技术规格
          • 唯一参考atrivm-outdoor-square-dining-table-150
          • 产品系列Atrivm outdoor
          • 产品组合Outdoor collection
          • 类型对象(单个对象)
          • 发布日期2022-02-28
          • 版本号1
          • 高度 (mm)740
          • 宽度 (mm)1500
          • 深度 (mm)1500
          相关
          • 主材料铝
          • 制造国家/地区西班牙
          • 净重 (Kg)44
          分类
          • BIMobject 类别家具 - 桌子
          • IFC 分类家具
          • ETIM 代码EG017960
          • ETIM 名称Furniture
          • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 说明Dining tables
          • CSI MasterFormat 2014 代码11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Equipment
          • OmniClass 编号23-11 29 15
          • OmniClass 标题Exterior Tables