发布您的产品
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
    expormim

    Petale upholstered bar stool

    2.8 星(最高 5 星)2.8(9 评价)

    Bar stool made of stainless steel tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Stackable.

    联系 expormim

    技术规格
    • 唯一参考petale-upholstered-bar-stool
    • 产品系列Petale
    • 产品组Outdoor collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-10-11
    • 版本号1
    • 高度 (mm)950
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)490
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料被覆材料
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)5.5
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_85_85_84
    • Uniclass 2015 说明Stainless steel stools
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furnishings
    • OmniClass 编号23-21 21 33 11
    • OmniClass 标题Commercial Bar Stools