发布您的产品
Liz XL sofa
Liz XL sofa
    expormim

    Liz XL sofa

    Sofa with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    联系 expormim

    技术规格
    • 唯一参考liz-xl-sofa
    • 产品系列Liz
    • 产品组合Outdoor collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-10-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)900
    • 宽度 (mm)2750
    • 深度 (mm)1030
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料被覆材料
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)43
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 说明Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furniture
    • OmniClass 编号23-11 29 17 11 17
    • OmniClass 标题Patio Sofas