发布您的产品
Nido XL hand-woven sofa C254 T
Nido XL hand-woven sofa C254 T
Nido XL hand-woven sofa C254 T
Nido XL hand-woven sofa C254 T
    expormim

    Nido XL hand-woven sofa C254 T

    5.0 星(最高 5 星)5.0(6 评价)

    Hand-woven XL sofa of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    联系 expormim

    技术规格
    • 唯一参考nido-xl-hand-woven-sofa
    • 产品系列Nido
    • 产品组合Outdoor collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-02-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)770
    • 宽度 (mm)2200
    • 深度 (mm)860
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料Rope
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)70
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 说明Sofas
    • OmniClass 编号23-11 29 17 11 17
    • OmniClass 标题Patio Sofas
    • CSI UniFormat II 代码E20
    • CSI UniFormat II 标题FURNISHINGS