发布您的产品
Nude square dining table
Nude square dining table
Nude square dining table
    expormim

    Nude square dining table

    5.0 星(最高 5 星)5.0(5 评价)

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31" thick.

    联系 expormim

    技术规格
    • 唯一参考nude-square-dining-table
    • 产品系列Nude
    • 产品组合Outdoor collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-02-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)740
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)1000
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)29
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 桌子
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 说明Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 代码11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Equipment
    • OmniClass 编号23-11 29 15
    • OmniClass 标题Exterior Tables