发布您的产品
Senso chairs bar stool
Senso chairs bar stool
Senso chairs bar stool
    expormim

    Senso chairs bar stool

    4.6 星(最高 5 星)4.6(5 评价)

    Bar stool made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    联系 expormim

    技术规格
    • 唯一参考senso-chairs-bar-stool
    • 产品系列Senso chairs
    • 产品组合Outdoor collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-11-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)101
    • 宽度 (mm)580
    • 深度 (mm)560
    相关
    • 主材料铝
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)7.5
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 说明Stools
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furniture