发布您的产品
Plump left side module C870
Plump left side module C870
Plump left side module C870
Plump left side module C870
    expormim

    Plump left side module C870

    3.9 星(最高 5 星)3.9(7 评价)

    Module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Upholstery.

    联系 expormim

    技术规格
    • 唯一参考plump-left-side-module
    • 产品系列Plump
    • 产品组合Outdoor collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-02-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)64
    • 宽度 (mm)180
    • 深度 (mm)105
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料被覆材料
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)43
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 说明Sofas
    • OmniClass 编号23-11 29 17 11 17
    • OmniClass 标题Patio Sofas
    • CSI UniFormat II 代码E20
    • CSI UniFormat II 标题FURNISHINGS