发布您的产品
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
    expormim

    Twins double chaise longue

    3.3 星(最高 5 星)3.3(7 评价)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    联系 expormim

    技术规格
    • 唯一参考twins-double-chaise-longue
    • 产品系列Twins
    • 产品组合Outdoor collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-10-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)890
    • 宽度 (mm)1650
    • 深度 (mm)1510
    相关
    • 主材料铝
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)25
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 床
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_14
    • Uniclass 2015 说明Chaises longue
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furniture
    • OmniClass 编号23-21 23 13 21
    • OmniClass 标题Residential Chaises Lounges