发布您的产品
Twins footstool
Twins footstool
Twins footstool
Twins footstool
    expormim

    Twins footstool

    Footstool made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    联系 expormim

    技术规格
    • 唯一参考twins-footstool
    • 产品系列Twins
    • 产品组Outdoor collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-04-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)390
    • 宽度 (mm)630
    • 深度 (mm)460
    相关
    • 主材料
    • 次要材料被覆材料
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)5
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 安乐椅
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码SL_42_55
    • Uniclass 2015 说明Outdoor activity spaces
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furnishings
    • OmniClass 编号23-11 29 17
    • OmniClass 标题Patio Furniture