发布您的产品
FAAC B680H道闸适用于任何类型的通道
FAAC

FAAC B680H道闸适用于任何类型的通道

4.6 星(最高 5 星)4.6(39 评价)
FAAC B680H道闸适用于任何类型的通道 设计为200万次连续运行免维护,遇阻反弹,4种不同颜色的外壳或者不锈钢外壳 最大杆长8米,分段式组装,易于运输 根据需求,道闸外壳可以配置红绿两色闪灯 . 由于SAFE&GREEN技术,B680可以减少能源消耗并且,在断电的情况下可以使用后备电池
规格
  • FAAC B680H道闸适用于任何类型的通道 设计为200万次连续运行免维护,遇阻反弹,4种不同颜色的外壳或者不锈钢外壳 最大杆长8米,分段式组装,易于运输 根据需求,道闸外壳可以配置红绿两色闪灯 . 由于SAFE&GREEN技术,B680可以减少能源消耗并且,在断电的情况下可以使用后备电池
技术规格
  • 唯一参考FAAC-B680H
  • 产品系列FAAC
  • 产品组合Automatic Vehicle Barriers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-12-06
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1100
  • 宽度 (mm)469
  • 深度 (mm)279
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料铝
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)69.2
分类
  • BIMobject 类别工程与基础设施 - 道路配件
  • IFC 分类电气元件
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_22_06
  • Uniclass 2015 说明Barrier parking control units
  • CSI MasterFormat 2014 代码01 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Vehicular Access and Parking
  • OmniClass 编号23-39 11 11 15
  • OmniClass 标题Traffic Barriers